システムレール固定金具 レールシステム用マウンティング要素 レールシステム用マウンティング要素。 レールシステム用マウンティング要素 C 形レール用アングルブラケット 水平フレームへのの固定に使用します Cレールを素早く固定するために。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 PS アングルブラケット 23 x 23 mmのシステムレールをフレームやシステムセクションに容易に固定。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 TS用取り付け具 システムセクション 17 x 73 mm用 TSシステムセクションのアタッチメント。マウンティングプレートなどの装着時にネジ穴への入り込みをブロックします。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 TS アッセンブリーブロック 製品へ レールシステム用マウンティング要素 スプリングケージナット VX 用 エンクロージャーのフレームの周囲にメートルねじで取り付けます。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 TS固定ブラケット 23 x 23 mmのシステムレールであれば、外側架装面のサポートや内部架装面の増設など例:外面のサポート用または追加の内部の架装面の作成用。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 PS固定ブラケット VX、TS、VX SE用 23 x 23 mmのシステムレールをスペースのないフレームやシステムセクションに設置することができます。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 サポートブラケットまたはスペーサーブラケット Cレールや、システムレール、ケーブルクランプレール (マウンティングレール) などの自在な固定に使用します。ケーブル偏向レールあるいはケーブル偏向パイプ (直径 20 mm) も設置することができます。M8 ねじで固定。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 レールマウントブラケット レールの個別取り付け用。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 PS サポートブラケット マウンティングシャシー(23 mm x 73 m)またはマウンティングレール(23 mm x 23 mm)の固定用。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 マウントブロック AE用 AE用。ケーブルガイドやCレール、PSシステムレールなどをAEボックス側面に設置したい時に使います。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 アングルピース 長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールに対して45°傾斜したプロフィールレールと架装面の構築用。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 クイックマウントブロック レールシステムの、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールへの汎用取り付けの可能性用。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 TS サポートブラケット マウンティングシャシー(23 mm x 73 m)またはマウンティングレール(23 mm x 23 mm)の固定用。 製品へ レールシステム用マウンティング要素 19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き 482.6 mm (19インチ)機器取り付け面用の固定部品 製品へ