- 品番:
- TS 8800370
- 製品説明
- 23 x 23 mmのマウンティングレールであれば、外側実装面のサポートや内部実装面の増設などさまざまな取り付けができます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 同梱品
- タッピングスクリュー 5.5 x 13 mm 24個を含む
- 取り付け方法
- TS、SE エンクロージャーの垂直フレームにエンクロージャー外面と同一平面になるように
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにエンクロージャー幅内法と一直線になるように
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 24 個
- 純質量
- 1.08 kg
- 総質量
- 1.24 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS TS固定ブラケット、PS システムレール 23 x 23 mm 固定用