- 品番:
- SZ 4181000
- 製品説明
- 23 x 23 mmのシステムレールをフレームやシステムセクションに容易に固定。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- アングルブラケット (左側)
アングルブラケット (右側)
取り付け部品を含む - 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 12 個
- 純質量
- 0.96 kg
- 総質量
- 1.044 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ PS アングルブラケット、PS システムレール 23 x 23 mm 固定用