TS サポートブラケット

品番: TS 8800330

マウンティングシャシー(23 mm x 73 m)またはマウンティングレール(23 mm x 23 mm)の固定用。

品番:
TS 8800330
製品説明
マウンティングセクション 23 x 73 mm、あるいはマウンティングレール 23 x 23 mmの固定用。
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
1セット =サポートブラケット 1個、ロックピース 1個、タッピングスクリュー BZ 5.5 x 13 mm 3個
取り付け方法
TS エンクロージャーの垂直フレーム(25 mmピッチパターン、2 mmステップ)で
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
適用エンクロージャータイプ
TS
VX SE
1パック
6 個
純質量
0.93 kg
総質量
1.12 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177230958
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS TS サポートブラケット
資料
マニュアル