- 品番:
- TS 4199000
- 製品説明
- Cレールや、システムレール、ケーブルクランプレール (マウンティングレール) などの自在な固定に使用します。ケーブル偏向レールあるいはケーブル偏向パイプ (直径 20 mm) も設置することができます。M8 ねじで固定。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 同梱品
- 1 個 = 1 x スペーサーブラケット、2 x ねじ M8 x 16 mm、2 x ワッシャー、2 x ケージナット M8、2 x タッピングスクリュー
- 取り付け方法
- 水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
- システムセクション、内側実装面に
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.806あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- 長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレールに
- 注記:
- VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- TS
- VX SE
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 1.02 kg
- 総質量
- 1.107 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
TS サポートブラケットまたはスペーサーブラケット