クイックマウントブロック

品番: TS 4133000

レールシステムの、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールへの汎用取り付けの可能性用。

品番:
TS 4133000
製品説明
設置位置を自在に調整できます。
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
12 x クイックマウンティングブロック
12 x インサートナット M8
24 x 角型ナット M8
24 x ボルトM8 x 16 mm
取り付け方法
水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
システムセクション、内側実装面に
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナットTS 8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレールに
適用エンクロージャータイプ
VX
TS
VX SE
1パック
12 個
純質量
1.44 kg
総質量
1.52 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177092129
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS クイックマウントブロック
資料
Info sheet