- 品番:
- TS 4134000
- 製品説明
- 基準面に対してレールや取り付け面を 45°傾けて設置したい場合に。取り付けオプションは標準的に2種類:下部と導電性を持たせるか、設置面と絶縁させるか。
- 材質
- アングルピース:亜鉛ダイカスト
絶縁パッド:プラスチック
- 同梱品
- アングルピース
絶縁パッド
絶縁ねじ
固定ねじ 2個
インサートナット M8
- 取り付け方法
- 水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
- システムセクション、内側実装面に
- スペーサーブラケットに
- クイックマウントブロックに
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.806あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- 長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレールに
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- TS
- VX SE
- 1パック
- 12 個
- 純質量
- 0.9 kg
- 総質量
- 0.995 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
TS アングルピース