レールマウントブラケット

品番: SZ 2365000

レールの個別取り付け用。

品番:
SZ 2365000
仕様
フラットタイプ
製品説明
レールの個別取り付け用。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
適用エンクロージャータイプ
KX
1パック
20 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.7 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177022157
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SZ レールマウントブラケット、フラットタイプ