- 品番:
- SZ 2366000
- 仕様
- 傾斜タイプ
- 製品説明
- レールの個別取り付け用。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用エンクロージャータイプ
- KX
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.784 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177022171
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SZ レールマウントブラケット、傾斜タイプ