TS用取り付け具 システムセクション 17 x 73 mm用

品番: TS 8612010

TSシステムセクションのアタッチメント。マウンティングプレートなどの装着時にネジ穴への入り込みをブロックします。

品番:
TS 8612010
機能方法
マウンティングプレートのような実装品がねじ部へのアクセスをさえぎる場合のTSシステムセクション固定に使用します。
システムセクションやエンクロージャーフレームにねじ止めして、接触防止保護カバーホルダーやディスコネクトスイッチパネル用ホルダーとしても使用できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
1パック
12 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.329 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177522732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
TS TS用取り付け具 システムセクション 17 x 73 mm用