- 品番:
- VX 4165500
- メリット
- エンクロージャーフレームのどの位置にも取り付け可能
- システム穴に確実に固定できる、導電接触用ツメの付いた、ガイド補助として造られた板バネです
- 側面からの簡単に挿入
- スクリュードライバーを使って、確実かつ簡単に外せます
- 取り付け方法
- 水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
- システムセクション 23 x 64 mm に
- システムセクション 23 x 89 mm、ステンレス製に
- システムセクション 23 x 64 mm に
- 長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレールに
- VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
- VX SE ボトムフレーム内
- null
- 寸法:
- ねじ: M8
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- ねじ
- M8
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 0.12 kg
- 総質量
- 0.158 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 製品説明
-
VX スプリングケージナット、M8