フレーム接続ピース TSマウンティングレール17 × 17 mm用

品番: SV 9673901

TSマウンティングレール(17 mm x 17 mm)用。

品番:
SV 9673901
製品説明
TS マウンティングレール 17 x 17 mmを固定するための、M4ねじ穴付き取り付け部品。
用途
TSシステム穴にはめ込み、ねじでフレームに固定します。
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの水平フレームに
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
TSシステム穴の付いたものであれば、他のフレームにも使用することができます。
適用エンクロージャータイプ
TS 8
1パック
24 個
純質量
1.008 kg
総質量
1.175 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SV フレーム接続ピース TSマウンティングレール17 × 17 mm用