- 製品番号:
- SV 9673.902
- 製品説明
- M4ねじ穴付き取り付け部品。
- 用途
- 2本のTS マウンティングレールを90°でつなぎ合わせるために使用します。
- バスバー用スペースを分割する際のサポートアクセサリーとして不可欠です。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.079 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SV コーナーコネクター TSマウンティングレール17 × 17 mm用