- 製品番号:
- SV 9673.995
- 仕様
- 背面下部バスバーシステムの垂直方向仕切り用
- 製品説明
- TSシステム穴が三方に付いたシステムレールです。バスバースペースを区切るためのサポートコンストラクションの作製、軽度~中程度の重量物のマウンティングフレームあるいはTS 8 エンクロージャーの内側実装面あるいは外側実装面への固定に適しています。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 長さ
- 862.5 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 700 ‐ = 800
- 1パック
- 12 個
- 純質量
- 3.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177627864
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SV マウンティングレール 17 x 17 mm TS 用、長さ: 862,5 mm