IT インフラ IT モニタリング IT 環境におけるすべての物理的なパラメーターの制御と監視を可能にした柔軟な個別ソリューションにより、IT インフラストラクチャーの状態をより正確にご取得いただけます。 IT モニタリング IT モニタリングシステム リタールの柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを活用し、IT環境内のすべての物理的パラメーターを制御・監視することで、ITインフラの全体像をより明確に把握できます。 製品へ IT モニタリング 自動ドア開閉 アラーム発生時の保護とセキュリティー:透視ドアと鋼板製ドア、さらに IT ラックの自動開扉に適したアクセサリーを取り揃えています。 製品へ IT モニタリング アクセス管理 今日、効率的で安全なアクセス制御は不可欠です。企業、教育機関、公共施設などにおいて、リーダー、制御ユニット、センサー、トランスポンダカード (非接触 IC カード) を組み合わせることで、最新のセキュリティー要件に対応した包括的なソリューションを提供します。 製品へ IT モニタリング 火災報知および消火設備 VdS 試験済みのネットワーク&サーバーラック用早期火災検出および消火装置は、最大5連結のラックを監視し、火災の際は消火も行います。環境に優しい消火ガス Novec™ 1230 は、IT コンポーネントに対しても無害です。 製品へ IT モニタリング IT モニタリングアクセサリー 御社の IT システムの最適化をさらに推進するための様々なアクセサリー製品を取り揃えています。 製品へ