CMC III プロセッシングユニット

品番: DK 7030022

CMC III プロセッシングユニット 19インチ エディションは、監視システム CMC III の中枢ユニットです。最大 32/16 個の外部センサーや CAN バス接続ユニットをつなぐことができます。ユニットはイーサネット経由でデータネットワークにつなぐことができ、Web / USB 経由で設定可能です。Eメールサーバー経由でアラームを送信し、そして SNMP 経由でお客様のネットワークへつなげることができます。

品番:
DK 7030022
仕様
仕様:19インチ
メリット
冗長化電源による高いアベイラビリティー。
最適な空間利用および接続技術によるコストの最適化。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
機能方法
CMC II Iシステム用の中央監視ユニット。
イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
測定データを収集し、限界値(自由に設定可能)を超えた時に、ネットワークマねじメントシステムあるいはオペレーションセンターへ警報を発信します。
仕様
音響による情報伝達に使用する圧電ブザー
NTP 付きリアルタイムクロックによる計時機能
材質
プラスチック
アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
表面
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
CMC III プロセスユニット
ベーシックシステム
内蔵型ディスプレイ
平面へ取り付けるための固定部品を含む
バスシステム インターフェース
RJ45 CANバス
アラームリレー出力
1.5 mm² までのターミナル (最大 24 V DC/1 A)
モバイルサイト
アンドロイド及びウィンドウズフォン用
ネットワークインターフェース
イーサネット(IEEE 802.3準拠、10/100BaseT フルデュプレックス 10/100 Mbit/s 経由、PoE装備)
Interface UPS
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
VAPIX®バージョン 3 を備えた Axis ネットワークカメラ
センサーの数(最多)
16
注記:
ネットワークセキュリティーをレベルアップするには、暗号化されていないプロトコルを無効にすることが可能です
LED 表示(背面)
ネットワークステータス
LED 表示(フロント側)
ステータス
プロトコル
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SSLを含むSFTP
HTTP
SSLを含むHTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 44 mm
奥行: 144 mm
動作温度範囲
0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
2.2 kg
総質量
2.452 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
CMC III プロセッシングユニット 19インチ エディション
取得認証
Cyber Security Certificate
TÜV (技術検査協会) 安全性試験済み
資料
Quick guide
White Paper
マニュアル
データシート
Visio Shapes
技術システムマニュアル
ソフトウェア
セレクター
ソフトウェア