CMC III センサー

製品番号: DK 7320.630

エンクロージャーまたはスペースの中の様々なパラメーターのモニタリング用。

製品番号:
DK 7320.630
仕様
漏水センサー
製品説明
CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法
設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。
光学エレメントがボトムに向くように、センサーを取り付けます。
センサーは、光学式センサーで、ボトムに液体が漏れていないか(リーケージ)を監視します。
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
接続ケーブル、プラグ付き
取り付け部品を含む
CANバスへの接続
CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
インターフェース
RJ12
PU コンパクト最多ログイン数
4
PU 最多ログイン数
32
測定方法
オプティカル
寸法:
幅: 85 mm
高さ: 20 mm
奥行: 18 mm
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.095 kg
関税率番号
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル