- 製品番号:
- IT 7030.611
- 製品説明
- ドアロック、ハンドル監視およびステータス表示に使用します。24 V DC の電源で直接開けることもできますし、CMC III アクセスコントロールを介して、CMC III または IoT インターフェースのバスに接続することもできます。
- メリット
- CMC III または IoT インターフェースへの接続により、自動化されたアクセス管理を実現するためのリモートコントロールや広範囲にわたる機能を使用可能、例:オプションの暗証番号式ロックやトランスポンダリーダーなど
- ハンドルまたはラック内の上位 CMC III システムの LED ステータスインジケーター
- CMC III または IoT インターフェースを介して、独自の作動やカラーを設定できます
- シリンダー錠 40 mm (DIN 18 252 に準拠) を取り付けることができます
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- シリンダー錠用クイックハンドル
接続ケーブル RJ12、2.9 m
VX IT アルミ製透視ドアおよび VX IT アルミ&鋼板製ドア (通気型、ドアヒンジ位置 右/左) 用ハンドルアダプター
取り付け部品を含む
- DC の場合
- 0.06 A
- PU コンパクト最多ログイン数
- 2
- PU 最多ログイン数
- 16
- Number subscribers per PDU note
- 最多 5個、PoE 給電の場合
- 寸法:
- 幅: 41 mm
高さ: 386 mm
奥行: 42 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.02 kg
- 総質量
- 1.039 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
-
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005