ドアキット ADO (自動ドア開放) 用

品番: DK 7030240

あらゆる非常事態に際して開扉を行う、ガススプリングシステム。ドアキットの接続および制御は、ドアコントロールモジュールが行います。

品番:
DK 7030240
仕様
1枚型アルミ製透視ドア用
製品説明
非常時に、ラックのドアを自動的に開けるために使用します。接続および作動はドアコントロールモジュール経由で行われます。
機能方法
ドアはマグネットシステムで閉じらホールドされます。マグネットへの電流が遮断されると、ガススプリングシステムがドアを押し開けます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
ガススプリングシステム付き
ケーブルハーネス
マグネット錠
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
3.08 kg
総質量
3.38 kg
関税率番号
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
製品説明
DK Door kit, For 1-piece glazed door, 24 V DC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
マニュアル