この製品の販売終了日:: 2023/12/30
ドアキット ADO (自動ドア開放) 用
品番: DK 7030250
あらゆる非常事態に際して開扉を行う、ガススプリングシステム。ドアキットの接続および制御は、ドアコントロールモジュールが行います。
- 品番:
- DK 7030250
- 仕様
- 2枚型鋼板ドア用
- 製品説明
- 非常時に、ラックのドアを自動的に開けるために使用します。接続および作動はドアコントロールモジュール経由で行われます。
- 機能方法
- ドアはマグネットシステムで閉じらホールドされます。マグネットへの電流が遮断されると、ガススプリングシステムがドアを押し開けます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- ガススプリングシステム付き
ケーブルハーネス
マグネット錠
取り付け部品を含む - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.746 kg
- 総質量
- 4.946 kg
- 関税率番号
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 製品説明
- DK Door kit, For 2-piece door, 24 V DC
- 資料
- White Paper
- マニュアル