ドアキット ADO (自動ドア開放) 用

品番: DK 7320792

あらゆる非常事態に際して開扉を行う、ガススプリングシステム。ドアキットの接続および制御は、ドアコントロールモジュールが行います。

品番:
DK 7320792
仕様
2枚型ドア用
製品説明
非常時に、ラックのドアを自動的に開けるために使用します。接続および作動はドアコントロールモジュール経由で行われます。
機能方法
ドアはマグネットシステムで閉じらホールドされます。マグネットへの電流が遮断されると、ガススプリングシステムがドアを押し開けます。
同梱品
ガススプリングシステム付き
取り付け部品を含む
動作温度範囲
-5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
3.5 kg
総質量
3.76 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
White Paper