CMC III 電源ユニット PU、PU コンパクト、LED バーライト、ドアコントロールモジュール用

品番: DK 7030060

様々な電圧に対応する CMC III 電源ユニット。

品番:
DK 7030060
製品説明
電源ユニットは CMC III のデザインに合わせてあり、取り付けユニット設置することができます。CMC III プロセッシングユニット / コンパクト専用のプラグ以外に 24 V 出力用の端子台が2個用意されています。
材質
プラスチック
表面
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
接続ケーブル 24 V (DC)
平面へ取り付けるための固定部品を含む
接続ケーブル長さ
600 mm
Input connection
電気機器コネクター(プラグ型) C14
出力電流(最大)
2.5 A
寸法:
幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
動作温度範囲
0 °C...40 °C
出力電圧
出力電圧: 24 V DC
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.652 kg
関税率番号
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III Power pack, For power supply of the CMC III Processing Units, Input: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Output: 24 V DC, 2 A
取得認証
UL
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
Quick guide
データシート
Graphics
ソフトウェア
ソフトウェア