ハンドル、電磁式 CMC III および IoT インターフェース用

品番: DK 7320.721

ハンドル、様々なエンクロージャーシステムに統合できます。

品番:
DK 7320.721
仕様
マスターキー機能付きクイックハンドル
製品説明
CMC III タイプの中枢コントロールユニットや IoT インターフェース経由の制御と監視に使用します。
塗装色
RAL 7035
同梱品
透視ドア用アダプター 2個
ケーブルクランプ
シリンダー錠用アダプター
接続ケーブル(3 m)、RJ 12プラグ付き
取り付け部品を含む
ロックタイプ
マスターキー機能(非常時開放機能付き)
定格電流 最大
0.1 A
IoT インターフェースごとの最多ログイン数
16
PU コンパクト最多ログイン数
2
PU 最多ログイン数
16
Number subscribers per PDU note
最多 5個、PoE 給電の場合
1パック
1 個
純質量
0.99 kg
総質量
0.992 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
DK CMC III Comfort handle, with Master key function, For TS 8, DK-TS
適合宣言書
製造者宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Data sheets