- 品番:
- AX 2583100
- 仕様
- 小型パッキングインサート 10個用
- 製品説明
- すべての平面と壁面で、ニーズに合わせて使用できるようになります。加工済みケーブル類やプラグ付きケーブル類の引き込みも可能になります。24 または 16 ピンコネクター用カットアウトへの取り付けも可能です。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- 黒
- 同梱品
- 密閉フレーム
ロックフレーム - 必要とされるカットアウト
- 113.5 x 46 mm (24 極)
- 寸法:
- 幅: 153.08 mm
奥行: 70.08 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.13 kg
- 総質量
- 0.148 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
- SZ フレーム形パッキン, ケーブルブッシュ (モジュール式) 用, 小型パッキングインサート 10個用あるいは, コネクター用カットアウト (24 極) 用
- 取得認証
- UR + C-UR (recognized)
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル