パッキングインサート プラスチック製グランドプレート (モジュール式) およびフレーム形パッキン (モジュール式) 用

品番: AX 2580003

スリットの入っているパッキングインサートとインレーとの併用で、加工済みケーブル類をも含む自在なケーブル引き込みが可能になります。

品番:
AX 2580003
仕様
パッキングインサート、小
製品説明
スリットの入っているパッキングインサートとインレーとの併用で、加工済みケーブル類をも含む自在なケーブル引き込みが可能になります。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
適用ケーブル直径
3 mm
1パック
10 個
純質量
0.02 kg
総質量
0.076 kg
関税率番号
40082900
EAN
4028177939622
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ パッキングインサート, ケーブルブッシュ (モジュール式) 用, 小型、ケーブル径 3 mm 用
取得認証
UR + C-UR (recognized)