パッキングインサート プラスチック製グランドプレート (モジュール式) およびフレーム形パッキン (モジュール式) 用

品番: AX 2580124

スリットの入っているパッキングインサートとインレーとの併用で、加工済みケーブル類をも含む自在なケーブル引き込みが可能になります。

品番:
AX 2580124
仕様
パッキングインサート、大
製品説明
スリットの入っているパッキングインサートとインレーとの併用で、加工済みケーブル類をも含む自在なケーブル引き込みが可能になります。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
Type 4X (屋内使用のみ)
適用ケーブル直径
24 mm
1パック
5 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.132 kg
関税率番号
40082900
EAN
4028177939844
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ パッキングインサート, ケーブルブッシュ (モジュール式) 用, 大型、ケーブル径 24 mm 用
取得認証
UR + C-UR (recognized)