ケーブルガイド/ケーブルクランプ

グランドプレート

ウォール型キャビネットのカットアウト、あるいは平面への取り付けに使用します。さまざまな仕様の工業用・産業用ハウジングに使用します。EL 19インチ ネットワーク用ウォール型分岐ボックス (ブラシストリップ付きグランドプレート付きタイプもある) 用、またはメートルねじ用。

グランドプレート

プラスチック製ケーブルグランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

グランドプレート

プラスチック製グランドプレート メンブレン付き、AX 用

プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。

グランドプレート

金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き、AX 用

穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。

グランドプレート

グランドプレート (2分割型)、フォームラバー ケーブルシール付き AX用

分割型グランドプレートは、ハウジングへの取り付けを容易にするだけでなく、様々な取り付け方法をも提供します。コネクターの有無に関係なく、ケーブルを簡単にハウジングに挿入できます。グランドプレートの特殊な穴は、ねじ留めの際に、等電位化が自動的に行われることを保証します。ボルト、クランプまたはアースケーブルは不要になりました。

グランドプレート

金属製グランドプレート

このシリーズに同封されているフランジプレートの補充/交換部品。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

グランドプレート

金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

グランドプレート

プラスチック製ケーブルグランドプレート メンブレン仕様

プラスチック - 差し込んで、ケーブルを通します。ケーブルをていねいに通すと、保護等級はIP 65です。

グランドプレート

ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。

グランドプレート

プラスチック製ケーブルグランドプレート PG打ち抜き穴付き

予めPGケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。