- 品番:
- SZ 2566200
- 製品説明
- ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。
- 材質
- プラスチック(UL 94-V0)
- 塗装色
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 長方形カットアウト1つに、小型パッキングインサートを10個収容できます
- Number of rectangular cutouts
- 6
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- メートル法打ち抜き穴の数
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
- 寸法:
- 幅: 401 mm
奥行: 221 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
- グランドプレート
- サイズ: 6
- 動作温度範囲
- -40 °C...80 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.56 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177938441
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
SZ プラスチック製グランドプレート、AX 用, ケーブルブッシュ (モジュール式) 用, 打抜き穴付き、幅x奥行:401x221 mm, グランドプレート、サイズ 6 用