- 品番:
- SZ 2562010
- 製品説明
- 予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- メートル法打ち抜き穴の数
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50
- 寸法:
- 幅: 339 mm
奥行: 149 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
- グランドプレート
- サイズ: 4
- 動作温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.95 kg
- 総質量
- 1 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 339x149 mm, size: 4