プラスチック製ケーブルグランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

品番: SZ 2563010

予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

品番:
SZ 2563010
製品説明
予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。
塗装色
RAL 7035
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
寸法:
幅: 530 mm
奥行: 149 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート
サイズ: 5
動作温度範囲
-40 °C...70 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック
5 個
純質量
1.75 kg
総質量
1.949 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 530x149 mm, size: 5