- 品番:
- SZ 2561500
- 製品説明
- プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。
- 材質
- プラスチック(UL 94-V0)
ハロゲンフリー - 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- 寸法:
- 幅: 330 mm
奥行: 90 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: AE
- グランドプレート
- サイズ: 3
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- ケーブル引き込み口数と直径 mm、最小~最大
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.365 kg
- 総質量
- 0.37 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 330x90 mm, size: 3