- 品番:
- SZ 2563500
- 製品説明
- プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。
- 材質
- プラスチック(UL 94-V0)
ハロゲンフリー
- 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- 寸法:
- 幅: 534 mm
奥行: 149 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AE
- グランドプレート
- サイズ: 5
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- ケーブル引き込み口数と直径 mm、最小~最大
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.86 kg
- 総質量
- 0.96 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 534x149 mm, size: 5