- 品番:
- SZ 2561100
- 製品説明
- 穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- メートル法打ち抜き穴の数
- 9 x M20
4 x M25
2 x M32 - 寸法:
- 幅: 330 mm
奥行: 90 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: AE
- グランドプレート
- サイズ: 3
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.31 kg
- 総質量
- 0.356 kg
- 関税率番号
- 73079100
- EAN
- 4028177390850
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3
- 資料
- その他の技術情報