金属製グランドプレート

品番: SZ 2563150

このシリーズに同封されているフランジプレートの補充/交換部品。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

品番:
SZ 2563150
仕様
密閉型
製品説明
標準仕様のグランドプレート用代替え/交換部品として
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
寸法:
幅: 534 mm
奥行: 149 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート
サイズ: 5
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)
1パック
1 個
純質量
0.85 kg
総質量
0.936 kg
関税率番号
73079100
EAN
4028177460584
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
IN Metal gland plate, closed, WD: 534x149 mm, size: 5