メトリックケーブルグランド用グランドプレート EL 用

品番: EL 7705235

フォームプラスチックでのパッキングと、マークされていて、くりぬくことができる、メートル単位のケーブルネジ止め用の穴が付いた、角張ったフランジプレート。

品番:
EL 7705235
製品説明
エッジ処理を施された、シール付き、およびM12、M20、M25、M32、M40のメトリックタイプのケーブルグランド用打ち抜き穴付きグランドプレートです。
材質
鋼板、1.5 mm
塗装色
RAL 7035
メートル法打ち抜き穴の数
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
寸法:
幅: 599 mm
奥行: 133.5 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
1パック
1 個
純質量
1.55 kg
総質量
1.64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
EL Gland plate for metric cable glands, WxD: 599x133,5 mm, For EL