グランドプレート (2分割型)、フォームラバー ケーブルシール付き AX用

品番: SZ 2563450

分割型グランドプレートは、ハウジングへの取り付けを容易にするだけでなく、様々な取り付け方法をも提供します。コネクターの有無に関係なく、ケーブルを簡単にハウジングに挿入できます。グランドプレートの特殊な穴は、ねじ留めの際に、等電位化が自動的に行われることを保証します。ボルト、クランプまたはアースケーブルは不要になりました。

品番:
SZ 2563450
仕様
2枚型
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
幅が 760 mm を超えるエンクロージャーに取り付ける場合は、2パック必要です
寸法:
幅: 447 mm
奥行: 149 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
適用品番
1050000
1057000
1100000
グランドプレート
サイズ: 3
1パック
1 個
関税率番号
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ 金属製グランドプレート (2分割型)、AX 用、フォームラバー ケーブルシール付き、幅x奥行 447x149 mm、グランドプレートサイズ 3 用
資料
マニュアル