- 品番:
- AX 2260070
- 仕様
- メートルねじを使用
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- メートル法打ち抜き穴の数
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.63 kg
- 総質量
- 0.653 kg
- 関税率番号
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- 製品説明
- グランドプレート (メトリックケーブルグランド用)、AX ウォール型キャビネット (3分割型) 用、鋼板製、RAL 7035