プラスチック製グランドプレート メンブレン付き、AX 用

品番: SZ 2561300

プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。

品番:
SZ 2561300
製品説明
プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。
材質
プラスチック(UL 94-V0)
塗装色
RAL 7035 近似色
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
寸法:
幅: 256 mm
奥行: 149 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート
サイズ: 1
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
ケーブル引き込み口数と直径 mm、最小~最大
15 x 5-11
22 x 10-15
8 x 15-25
4 x 19-34
1 x 26-54
1パック
1 個
純質量
0.36 kg
総質量
0.365 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177935693
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ プラスチック製グランドプレート、AX 用, メンブレン付き、幅x奥行:256x149 mm, グランドプレート、サイズ 1 用
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet