- 品番:
- SZ 2562300
- 製品説明
- プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。
- 材質
- プラスチック(UL 94-V0)
- 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- 寸法:
- 幅: 339 mm
奥行: 149 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
- グランドプレート
- サイズ: 2
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- ケーブル引き込み口数と直径 mm、最小~最大
- 24 x 5-11
- 44 x 10-15
- 6 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.495 kg
- 総質量
- 0.5 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177935716
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
SZ プラスチック製グランドプレート、AX 用, メンブレン付き、幅x奥行:339x149 mm, グランドプレート、サイズ 2 用