- 品番:
- SZ 2563300
- 製品説明
- プレートに差し込み、ケーブルを通して使用します。 
- 材質
- プラスチック(UL 94-V0) 
- 塗装色
- RAL 7035 近似色 
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください 
- 寸法:
- 幅: 447 mm
 奥行: 149 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX 
- グランドプレート
- サイズ: 3 
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66 (適切な取り付けがされている場合) 
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1 
- Type 12 
- ケーブル引き込み口数と直径 mm、最小~最大
- 36 x 5-11 
- 46 x 10-15 
- 8 x 15-25 
- 2 x 19-34 
- 4 x 26-35 
- 2 x 26-54 
- 1パック
- 1 個 
- 純質量
- 0.61 kg
- 総質量
- 0.63 kg
- 関税率番号
- 39269097 
- EAN
- 4028177935754 
- ETIM 9
- EC000211 
- ETIM 8
- EC000211 
- ECLASS 8.0
- 27142421 
- 製品説明
- 
SZ プラスチック製グランドプレート、AX 用, メンブレン付き、幅x奥行:447x149 mm, グランドプレート、サイズ 3 用