- 品番:
- AX 2577100
- 製品説明
- 穴はドライバーで簡単に打ち割ることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
- メートル法打ち抜き穴の数
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40
- 寸法:
- 幅: 436 mm
奥行: 221 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
- グランドプレート
- サイズ: 7
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12K
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.136 kg
- 総質量
- 1.146 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
-
SZ 金属製グランドプレート、AX 用, メートル法打ち抜き穴付き、幅x奥行:436x221 mm, グランドプレート、サイズ 7 用