- 品番:
- HD 2410000
- 仕様
- 標準仕様
- メリット
- 全体的に滑らか、かつ密閉された表面により、有害な微生物が溜まるのを効果的に予防します。
- 従来のケーブルグランドと比べて清掃が簡単なので、洗浄に要する費用も節約できます。
- 用途
- 食品・嗜好品の製造および加工現場
- クリーンルーム(製薬産業など)
- バイオテクノロジー産業
- 化学産業
- 材質
- ナット:ステンレス 1.4305 (AISI 303) 製
パッキン:FDA 21 CFR 177.2600 に適合
- 寸法:
- ねじ: M12 x 1.5
- 適用ケーブルØ
- 3 ‐ 6.5 mm
- 動作温度範囲
- -20 °C...100 °C
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 68 (5気圧30分)
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.115 kg
- 総質量
- 0.123 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177022447
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
-
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M12x1,5, for cables Ø 3-6.5 mm, Standard version