密閉キャップ ケーブルグランド M20 x 1.5用 品番: SZ 2411532 ケーブルのネジ止めM20 x 1.5用、前もって設置されているケーブルのネジ止めM20 x 1.5に、後からの設置用に使用可能。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: SZ 2411532 製品説明 M20 x 1.5のケーブルグランドが付いている場所なら、どこにでも使えます。使用していない個所をきちんと塞ぐことができます。キャップナットを少し緩め、この密閉キャップを差し込んで締め込むだけで取り付けは完了です。 材質 ポリアミド 塗装色 RAL 7035 1パック 25 個 純質量 0.025 kg 総質量 0.05 kg 関税率番号 39269097 EAN 4028177490154 ECLASS 8.0 27142421