マルチパッキン

品番: SZ 2411.506

1つのケーブルグランドで複数のケーブルを確実に引込みます。

品番:
SZ 2411.506
仕様
サイズ M25
製品説明
1つのケーブルグランドで複数のケーブルを確実に引込みます。
材質
ネオプレン
最大ケーブル径 mm
5 mm
ケーブル引き込み
ケーブル引き込み口数: 4
最大ケーブル径 mm: 5 mm
1パック
25 個
純質量
0.075 kg
総質量
0.1 kg
関税率番号
40169300
EAN
4028177444522
ECLASS 8.0
27142421