真鍮製ケーブルグランド

品番: SZ 2411801

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

品番:
SZ 2411801
メリット
ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。
締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質
黄銅
パッキン:CR/NBR
表面
ニッケルめっき
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 68 (5気圧30分)
寸法:
高さ: 22 mm
ねじ
M12 x 1.5
ねじ長さ
6 mm
最小ケーブル径
3 mm
最大ケーブル径 mm
6.5 mm
動作温度範囲
-40 °C...100 °C
torque
5.5 Nm
スパナ幅
14 mm
寸法:
ねじ: M12 x 1.5
ねじ長さ: 6 mm
型式等級、UL 50E に準拠
Type 4X
1パック
15 個
純質量
0.195 kg
総質量
0.222 kg
関税率番号
74198090
EAN
4028177809994
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
製品説明
SZ 真鍮製ケーブルグランド、ねじ: M12x1,5, 適用ケーブル直径 ø 3-6.5 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
データシート
Data sheets