- 品番:
 
- SZ 2411631
 
- メリット
 
- ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 
 
- 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード 
 
- 材質
 
- ポリアミド 6
パッキン:CR/NBR  
- 塗装色
 
- RAL 7035 
 
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
 
- IP 68 (5気圧30分) 
 
- 寸法:
 
- 高さ: 35.5 mm 
 
- ねじ
 
- M25 x 1.5 
 
- ねじ長さ
 
- 8 mm 
 
- 最小ケーブル径
 
- 10 mm 
 
- 最大ケーブル径 mm
 
- 17 mm 
 
- 動作温度範囲
 
- -30 °C...100 °C 
 
- torque
 
- 5 Nm 
 
- スパナ幅
 
- 29 mm 
 
- 寸法:
 
- ねじ: M25 x 1.5
ねじ長さ: 8 mm  
- 型式等級、UL 50E に準拠
 
- タイプ 1 
 
- Type 4 
 
- Type 4X 
 
- Type 12 
 
- タイプ 13 
 
- 1パック
 
- 25 個 
 
- 純質量
 
- 0.475 kg
 
- 総質量
 
- 0.495 kg
 
- 関税率番号
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177820753 
 
- ETIM 9
 
- EC000441 
 
- ETIM 8
 
- EC000441 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27149109 
 
- 製品説明
 
- 
SZ ポリアミド製ケーブルグランド、ねじ: M25x1,5, 適用ケーブル直径 ø 10-17 mm