- 品番:
- SZ 2411661
- メリット
- ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。
- 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
- 材質
- ポリアミド 6
パッキン:CR/NBR
- 塗装色
- RAL 7035
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 68 (5気圧30分)
- 寸法:
- 高さ: 53.5 mm
- ねじ
- M50 x 1.5
- ねじ長さ
- 18 mm
- 最小ケーブル径
- 30 mm
- 最大ケーブル径 mm
- 38 mm
- 動作温度範囲
- -30 °C...100 °C
- torque
- 12 Nm
- スパナ幅
- 60 mm
- 寸法:
- ねじ: M50 x 1.5
ねじ長さ: 18 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- タイプ 13
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.535 kg
- 総質量
- 0.541 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177809949
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
-
SZ ポリアミド製ケーブルグランド、ねじ: M50x1,5, 適用ケーブル直径 ø 30-38 mm