ケーブルアレンジスペース VX、TS、VX SE用

品番: TS 8600265

システム拡張用のシステム穴付き。

品番:
TS 8600265
製品説明
システム拡張用のシステム穴付き。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
1 x フレーム
トリムパネル 2枚、フロント/リア
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 1,200 mm
奥行: = 600 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
1パック
1 個
純質量
16.676 kg
総質量
18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
73.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177487215
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ケーブルアレンジスペース TS、SE用、高さ: 200 mm、WD: 1200x600 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報