この製品の販売終了日:: 2021/01/31
- 品番:
- CM 5001211
- 製品説明
- 固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 1000 mm、1200 mmおよび1600 mm幅のエンクロージャーでは、高剛性と自由なケーブルエントリーを実現するためにグランド開口部が幅方向に2分割されており、さまざまな使い方ができます。
- TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
- 寸法:
- 奥行: 50 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
TS
CM
TP
幅: = 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177523159
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- CM Gland plate, for CM, TP, D: 50 mm, for W: 800 mm
- 資料
- Info sheet