グランドプレート TP 用

品番: CM 5001216

固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。

品番:
CM 5001216
製品説明
固定金具とアース接続ポイントには、等電位化が図られています。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
1000 mm、1200 mmおよび1600 mm幅のエンクロージャーでは、高剛性と自由なケーブルエントリーを実現するためにグランド開口部が幅方向に2分割されており、さまざまな使い方ができます。
TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。
寸法:
奥行: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
TS
CM
TP
幅: = 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.689 kg
総質量
0.711 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177523203
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
CM Gland plate, for CM, TP, D: 100 mm, for W: 1000 mm
資料
Info sheet